Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.shower-tray-140x80-h3
  • ProduktfamilieH3 Ceramic
  • ProduktgruppeH3 Ceramic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)44
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011443
  • ETIM-navnShower tray
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-tittelShower Enclosure Bases