4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • ProduktfamilieToilets
    • Produktgruppe4All
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets