Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    Spesifikasjon
    • Back-to-wall floor installation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Daily-Floor-mounted-WC-DN001
    • ProduktfamilieWC
    • ProduktgruppeDaily
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets