Forty3 Floor-mounted Bidet FN009
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    FORTY3 floor-mounted bidet 55x36 cm.
    Spesifikasjon
    • Back-to-wall floor installation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Forty3-Floor-mounted-Bidet-FN009
    • ProduktfamilieBidet
    • ProduktgruppeForty3
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets