Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Spesifikasjon
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeLalita
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-05-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)43
    • Bredde (mm)36
    • Dybde (mm)54
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets