stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeStockholm
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-07-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)510
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets