T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 av 5 stjerner4.0(6 anmeldelser)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T-edge-basin-B6O60
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeT-edge
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-06-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)410
Relatert
  • HovedmaterialeFireclay
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks