Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Alisios 30x60 ceramic tiles are inspired by Rapolano marble and the majesty of ancient Roman baths, giving life to a design that conveys solemnity, balance, and timelessness. Their gray tones and marbled pattern create elegant, understated surfaces, ideal for projects seeking distinction without excess.
    Spesifikasjon
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.203072-alisios-30x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe30X60
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)597
    • Bredde (mm)297
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    • Nettovekt (kg)333
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tiles
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-tittelCeramic Tile Flooring

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika
    Colombia
    USA
    Venezuela