Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30x60 First Grade is a stacked-stone style tile (fachaleta) that harmoniously combines traditional elements with the beauty of functional materials to embellish any space. This product stands out for its ability to merge craftsmanship with a practical design, offering an ideal aesthetic solution for wall cladding
    Spesifikasjon
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.203142-torrejon-beige-30x60
    • ProduktfamilieFlat
    • Produktgruppe30X60
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)597
    • Bredde (mm)297
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    • Nettovekt (kg)333
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tiles
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-tittelCeramic Tile Flooring

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika
    Colombia
    USA
    Venezuela