Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
ceramica_peno/products/aca7fc22-3d60-4cff-afb2-c0e62b8c14f2
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Etasjeskillere, gulvplater og gulv
Clay Block for floors 70/25
Tilgjengelig i USA
CERAMICA PEÑO
Følg
Clay Block for floors 70/25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
BOVEDILLA70_25
Produktfamilie
Bovedilla cerámica
Produktgruppe
Forjado vigueta pretensada o armada
Type
Byggemateriale
Utgivelsesdato
2019-10-24
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
250
Bredde (mm)
605
Dybde (mm)
240
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Designet i
Spania
Produsert i
Spania
Nettovekt (kg)
14.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
IFC-klassifisering
Etasjeskille
UNSPSC-navn
Ceramic blocks
UNSPSC-kode
30131504
Uniclass 2015 kode
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 beskrivelse
Fill blocks
CSI UniFormat II kode
B1010
CSI UniFormat II tittel
Floor Construction
Lignende produkter
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Last ned
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Last ned
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Last ned
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Last ned
Generic Building Materials
Metal Deck
Last ned
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Last ned