Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
ceramica_peno/products/31ef48ed-a488-4e97-bc15-acf8ea8e6244
Hjemmeside
Kategorier
Byggematerialer
Murverk
Clay Block 14
Tilgjengelig i USA
CERAMICA PEÑO
Følg
Clay Block 14
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
TERMOCERAMICO14
Produktfamilie
Bloque Cerámico
Produktgruppe
Bloque Cerámico
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-10-24
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
190
Bredde (mm)
300
Dybde (mm)
140
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Designet i
Spania
Produsert i
Spania
Nettovekt (kg)
7.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Byggematerialer - Murverk
IFC-klassifisering
Vegg
UNSPSC-navn
Ceramic blocks
UNSPSC-kode
30131504
Uniclass 2015 kode
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 beskrivelse
Clay blocks
OmniClass-nummer
23-15 15 21
OmniClass-tittel
Wall Blocks
CSI UniFormat II kode
B2010
CSI UniFormat II tittel
Exterior Walls
Lignende produkter
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Last ned
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Last ned
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Last ned
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Last ned
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Last ned
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Last ned