Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Spesifikasjon
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MACHIHEMBRADO_3
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak
    • IFC-klassifiseringTak
    • UNSPSC-navnPanelboards
    • UNSPSC-kode39121103
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71
    • Uniclass 2015 beskrivelseRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRoof Panels
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-tittelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kodeB1020
    • CSI UniFormat II tittelRoof Construction