Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Unik ref.: B0140
Merke: Ceramica Dolomite
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Shower mixers
Dato for publisering: 2018-12-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Hoved materialet : Brass
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 1.97

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L8212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fittings
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kode: 35-06-82
NBS Reference Beskrivelse: Shower Mixers
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Verdi
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Brass

BIMobject®