Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Unik ref.: B5113
Merke: Ceramica Dolomite
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Basin Mixer
Dato for publisering: 2018-12-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Hoved materialet : Brass
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 1.55

BIMobject Kategori: Sanitary - Basins
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kode: 35-79-95
NBS Reference Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Navn Verdi
Material Brass

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent