Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Unik ref.: B9362
Merke: Ceramica Dolomite
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Shower Head Set
Dato for publisering: 2018-12-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Hoved materialet : Brass
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 0.81

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower fittings package
NBS Reference Kode: 35-06-80
NBS Reference Beskrivelse: Shower Fittings Packages
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-tittel: Showers
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Verdi
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Brass

BIMobject®