Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Spesifikasjon
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VENUS-BRICK
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeGres
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)52
  • Bredde (mm)240
  • Dybde (mm)115
Relatert
  • HovedmaterialeBrick
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnCeramic bricks
  • UNSPSC-kode30131602
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kode04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 19 13
  • OmniClass-tittelFace Bricks
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls