1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1551
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeArmchairs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-04-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)990
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)700
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialelær
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 beskrivelseEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 23 13
  • OmniClass-tittelResidential Seating
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS