Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

BAYA

Unik ref.: cle-bay-1
Merke: Clestra
Produktfamilie: Internal partitions
Produktgruppe: Relocatable partitions
Dato for publisering: 2015-11-26
Versjon nummer / utgave nummer: 3
Skriv: Montering (flere objekter)
Last ned (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: France
Produsert i: France

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Panels or paneling
UNSPSC kode: 30161505
Uniclass 1.4 Kode: JK30
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Panel Partition Systems
NBS Reference Kode: 25-12-65
NBS Reference Beskrivelse: Panel Partition Systems
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France

BIMobject®