Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

SYNCHRONE

Unik ref.: cle-syn-2
Merke: Clestra
Produktfamilie: Internal partitions
Produktgruppe: Relocatable partitions
Dybde (millimeter): 83
Dato for publisering: 2016-06-01
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Montering (flere objekter)
Last ned (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: France
Produsert i: France

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Panels or paneling
UNSPSC kode: 30161505
Uniclass 1.4 Kode: JK30
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Panel Partition Systems
NBS Reference Kode: 25-12-65
NBS Reference Beskrivelse: Panel Partition Systems
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France

BIMobject®