ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Spesifikasjon
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.erma
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollard
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)14.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring