101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Spesifikasjon
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)69
    • Bredde (mm)167
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)1.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Accessories
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-tittelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors