8011L Hydraulic Hinge Biloba
8011L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Suitable for doors with stop. Stop at 0° +90° -90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Spesifikasjon
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C. Automatic closing from +80° -80°.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)108
    • Bredde (mm)79.5
    • Dybde (mm)52
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)0.67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Accessories
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-tittelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors