8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Spesifikasjon
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)112
    • Dybde (mm)52
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)0.78
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Accessories
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-tittelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors