835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Spesifikasjon
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeHydraulic hinge
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)184
    • Bredde (mm)92
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)0.87
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Accessories
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-tittelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors