Contura 310 Peis
Contura 310 Peis
    Contura

    Contura 310 Peis

    4.4 av 5 stjerner4.4(11 anmeldelser)
    Contura 310 er det perfekte valget for deg som ønsker å bestemme selv hvordan peisovnen skal se ut. Vil du ha en svart eller en hvit? Omramming i kleberstein eller artstone? Dør i støpejern eller glass? Vil du ha vedrom? Du kan velge mellom tre forskjellige vedrom. Dessuten har den en uttrekksskuff og annet smart tilbehør.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C310
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)375
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)130
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Europa