Contura 320 Peis
Contura 320 Peis
Contura 320 Peis
Contura 320 Peis
    Contura

    Contura 320 Peis

    4.5 av 5 stjerner4.5(15 anmeldelser)
    Contura 320A med omramming i artstone og dør i støpejern gir et moderne og noe rustikt inntrykk. Omramningen i artstone har en jevn grå nyanse og er varmelagrende. Åpent vedrom er standard, oppbevaringsskuff kan velges i tillegg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C320
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)375
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)170
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces