Contura 330G Peis
Contura

Contura 330G Peis

5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
Til Contura 330 kan du velge et matchende vedrom. Vedrommet gjør peisovnen til et koselig og praktisk møbel som du bygger ut fra dine egne muligheter og ønsker. Vedrommet fås i tre ulike størrelser og kan plasseres under eller ved siden av ovnen. Rommet fås også med uttrekksskuff hvis du vil ha skjult oppbevaring i stedet for et åpent rom.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C330G
  • ProduktfamilieContura
  • ProduktgruppeFireplace
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)570
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)375
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeCast iron
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)115
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • OmniClass-nummer23-19 17 00
  • OmniClass-tittelFireplaces