Contura 520 Peis
Contura 520 Peis
    Contura

    Contura 520 Peis

    4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)
    Den nye modellen er en svært effektiv varmekilde for deg som vil ha maksimalt med varme fra ovnen. Contura 520 leveres som standard med 100 kg varmelagrende Powerstone og konveksjonsspjeld.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C520
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)570
    • Dybde (mm)477
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)205
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces