Contura 586 Peis
Contura 586 Peis
    Contura

    Contura 586 Peis

    4.4 av 5 stjerner4.4(9 anmeldelser)
    Med ovnen montert på en søyle får ilden et løft. Contura 586 Style er ovnen for deg som liker en moderne stil. Hvis du ønsker å se mer av ilden, kan du velge en dreieplate som gjør det mulig å dreie ovnen for å få lys og varme i ulike vinkler av rommet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C586
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1143
    • Bredde (mm)495
    • Dybde (mm)440
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)104
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces