Contura 610 Peis
Contura 610 Peis
Contura 610 Peis
Contura 610 Peis
Contura 610 Peis
Contura 610 Peis
    Contura

    Contura 610 Peis

    Contura 610 Style er den minste modellen i den storvokste 600-serien. Du kan for eksempel velge dør i støpejern eller glass, omramming i artstone eller metall (svart, grå eller hvit), vedrom eller dør, frontdeksel eller varmehylle over døren samt tilbehør som varmelagrende powerstone, kokeplate og vifte. En pen og praktisk nyhet er vedoppbevaring ved siden av ovnen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C610
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1260
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)495
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)120
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces