Contura 620 Peis
Contura

Contura 620 Peis

3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)
Contura 620 Style er utstyrt med varmelagrende powerstone og konveksjonsspjeld som standard. Velger du frontdeksel i stedet for varmehylle over døren, får du dessuten plass til enda mer powerstone. Det innebærer at du får enda mer varme ut av veden du legger inn, fordi varme lagres i steinen. Modellen har støpejernsdør. Velg med eller uten dekkplate på det nedre rommet.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C620
  • ProduktfamilieContura
  • ProduktgruppeFireplace
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1290
  • Bredde (mm)580
  • Dybde (mm)515
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeCast iron
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)250
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • OmniClass-nummer23-19 17 00
  • OmniClass-tittelFireplaces