Contura 690 Peis
Contura 690 Peis
Contura 690 Peis
Contura 690 Peis
    Contura

    Contura 690 Peis

    Contura 690-modellene har kakkelovnens majestetiske uttrykk med den moderne peisovnens fordel: den viser ilden tydelig høyt over gulvet. Denne modellen har mye av alt; tre ulike farger, tre ulike topper, to ulike dører, nedre dør (standard) samt flere tilbehør som vedoppbevaring og varmelagrende powerstone. Uansett hvilken variant som blir nettopp din favoritt, kan du nyte mange timers kos og deilig varme hver gang du fyrer opp i ovnen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C690
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1650
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)495
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)133
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces