Contura 690T Peis
Contura 690T Peis
    Contura

    Contura 690T Peis

    En større peisovn gir større effekt, det vil si mer varme, enn en mindre. Det finnes også gode måter å få ut enda mer varme fra peisovnen sin på. Kleberstein er et naturlig, varmelagrende materiale. Med omramming i kleberstein holder ovnen seg varm i flere timer etter at glørne har sloknet. Kleberstein har en unik, naturlig marmorering som gjør at ingen ovn er akkurat lik den andre.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C690T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1680
    • Bredde (mm)580
    • Dybde (mm)515
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)322
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces