Contura 810 Peis
Contura 810 Peis
Contura 810 Peis
Contura 810 Peis
    Contura

    Contura 810 Peis

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
    En kompakt ovn som passer i alle rom. Seriens basismodell fås i grått, hvitt og svart, og oppdateringen til Style innebærer at den har enda høyere glassparti i døren og dermed gir enda bedre ildsynlighet. Skorsteinen kan kobles til toppen eller baksiden av ovnen på samtlige modeller. Peisovnen er tilgjengelig med integrert tilluftskanal for Premodul tilluftsskorstein.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C810
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces