Contura 820T Peis
Contura 820T Peis
Contura 820T Peis
    Contura

    Contura 820T Peis

    Med paneler i kleberstein får du en naturnær og vakker innramming av peisovnen din. En ovn i kleberstein har dessuten alltid et unikt utseende, fordi steinens marmorering aldri er den samme. Den naturlig varmelagrende steinen gir også en behagelig og jevn varme. Nytt for Style-oppdateringen er at steinpanelene nå har færre synlige skjøter sammenlignet med de forrige modellene.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C820T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)965
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)125
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces