Contura 856T Peis
Contura 856T Peis
Contura 856T Peis
    Contura

    Contura 856T Peis

    Kombiner de store sideglassene med vakker kleberstein. 856T er en peisovn som gir deg både maksimal ildsynlighet og et naturlig varmelagrende klebersteinspanel som dessuten alltid har en unik marmorering. Samspillet mellom ilden og den naturnære klebersteinen skaper et uovertruff ent inntrykk.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C856T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)965
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)105
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces