Contura 870 Peis
Contura 870 Peis
Contura 870 Peis
    Contura

    Contura 870 Peis

    Hev ovnen og la ilden ta plass i rommet. En peisovn på søyle gjør at ilden synes bedre. Samtidig skapes et luftig inntrykk nederst, som også gjør det lettere å rengjøre rundt ovnen. Med en dreieplate (ekstrautstyr) kan du snu ovnen trinnløst hele veien rundt, slik at du alltid får den beste og koseligste utsikten.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C870
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces