Contura 890 Peis
Contura 890 Peis
Contura 890 Peis
    Contura

    Contura 890 Peis

    En ovn som imponerer – men likevel har et lettplassert format. Den høye 890 sprer varme og kos rundt seg og blir lett hjemmets naturlige samlingsplass. En ovn med en tydelig tilstedeværelse i rommet, både med og uten opptent ild. Peisovnen er tilgjengelig med integrert tilluftskanal for Premodul tilluftsskorstein.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C890
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1260
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)90
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces