Contura 890TL Peis
Contura

Contura 890TL Peis

Den dramatiske ilden i samspill med den rolige, sterke klebersteinen. 890T er en ovn med et format og visuelt uttrykk som ikke lar noen være uberørt. Den naturlig varmelagrende klebersteinen sprer også varme lenge etter at den siste flammen har sloknet.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C890TL
  • ProduktfamilieContura
  • ProduktgruppeFireplace
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1260
  • Bredde (mm)465
  • Dybde (mm)365
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeCast iron
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)90
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • OmniClass-nummer23-19 17 00
  • OmniClass-tittelFireplaces