Contura 896 Peis
Contura 896 Peis
Contura 896 Peis
Contura 896 Peis
    Contura

    Contura 896 Peis

    4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
    Takket være sideglassene ser ilden nesten ut til å sveve fritt i den diskré utformede Contura 896 Style, særlig på mørke, koselige vinterkvelder. En ovn som umiddelbart blir hjemmets naturlige kilde til kos. Peisovnen er tilgjengelig med integrert tilluftskanal for Premodul tilluftsskorstein.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C896
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1260
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)87
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces