Contura i61 Peis
Contura i61 Peis
Contura i61 Peis
Contura i61 Peis
Contura i61 Peis
    Contura

    Contura i61 Peis

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
    Med en Contura i61 i svart metall skapes en dramatisk kontrast til varmen og lyset fra ilden. Et perfekt valg for deg som ønsker et ildsted med en overflate som er både stilren og praktisk. En Contura i61 i hvit metall glir fint inn i hjemmet ditt, med en typisk skandinavisk estetikk som skaper et luftig inntrykk.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ci61
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1570
    • Bredde (mm)590
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)195
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces