Contura i8 Peis
Contura i8 Peis
Contura i8 Peis
Contura i8 Peis
    Contura

    Contura i8 Peis

    4.4 av 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)
    Contura i8 gir deg enda større frihet når du utformer hjemmet og ildstedet ditt. Peiskassetten fås i varianter med glass på begge sider, alternativt bare på høyre eller venstre side. Du kan velge en dør i støpejern (i8) for en robust og subtil design, eller glass (i8G), som forsterker inntrykket av den store glassdøren og sideglassene.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ci8
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)530
    • Bredde (mm)735
    • Dybde (mm)365
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)100
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Europa