Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Unik ref.: corning-EDGE-HM-2U
Merke: Corning Optical Communications
Produktfamilie: Frame & Cable Management
Produktgruppe: Accessory
Dato for publisering: 2019-10-23
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Elektronikk - Kommunikasjon
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject®