Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Unik ref.: corning-pch-m3
Merke: Corning Optical Communications
Produktfamilie: Fiber Optic Hardware
Produktgruppe: Pretium® Connector Housing
Dato for publisering: 2017-01-19
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:
Vekt Net (Lbs): 1.75

BIMobject Kategori: Elektronikk - Kommunikasjon
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Navn Verdi
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®