Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Pared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeMarmolizado
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2020-09-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)301
  • Bredde (mm)753
  • Dybde (mm)9.6
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iColombia
  • Produsert iColombia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Vegg
  • ETIM-kodeEC011340
  • ETIM-navnCeramic tile
  • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-kode30131704
  • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 15 13
  • OmniClass-tittelWall Tiles
  • CSI UniFormat II kodeC3010
  • CSI UniFormat II tittelWall Finishes

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika