Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
Arkivert

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Piso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeMarmolizado
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2020-09-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)338
  • Bredde (mm)338
  • Dybde (mm)6.8
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iColombia
  • Produsert iColombia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
  • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-kode30131704
  • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-tittelCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes