PROJECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2510145
  • ProduktfamiliePROJECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)20
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialepolert krom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass-nummer23-21 11 11 11
  • OmniClass-tittelCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings