PROJECT Double Paper Holder Without Cover
Cosmic

PROJECT Double Paper Holder Without Cover

Double paper holder without cover. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2510157
  • ProduktfamiliePROJECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Bredde (mm)290
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • Hovedmaterialepolert krom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 21
  • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings