PROJECT Towel Rack 23.5cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 23.5cm

Towel rack, 23.5 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2510162
  • ProduktfamiliePROJECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)25
  • Bredde (mm)235
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • Hovedmaterialepolert krom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-tittelTowel Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings