PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2510199
  • ProduktfamiliePROJECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • Hovedmaterialepolert krom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnRails
  • UNSPSC-kode301031
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings